Gasket, S21 GASKET EPDM HT S/LOCK
005U0272
Connection: DN100, PFAS content [Yes/No]: No, Sealing: SONDER LOCK
005U0272
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | EPDM HT |
| Material Description | S21 GASKET EPDM HT S/LOCK |
| Model | S21 GASKET EPDM HT S/LOCK |
| PFAS 含量 [ 是 / 否 ] | No |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| Sealing | SONDER LOCK |
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Gasket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 分部 | 48 |
| 连接 | DN100 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 90 公克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 90 公克 |