Gasket, S8/GAS. NBR HT FDA H.O
005U0070
Connection: DN32, Sealing: HANG ON
005U0070
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT FDA |
| Material Description | S8/GAS. NBR HT FDA H.O |
| Model | S8/GAS. NBR HT FDA H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| Sealing | HANG ON |
| 产品名称 | Spare part |
| 产品类型 | Gasket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN32 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.053 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 净重 | 0.053 千克 |