Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

保修和服务

004U8601

Akva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4"x110

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
值
DCW 静态压力 [bar] [最低]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH 管道尺寸Ø18
DH 连接尺寸3/4"
DH 连接类型G内螺纹
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW 循环Optional
DHW 控制器名称PTC2
DHW 控制类型流量/温控器
DHW 管道尺寸Ø18
DHW 连接尺寸3/4"
DHW 连接类型G内螺纹
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
HE 控制类型压差控制器
HE 管道尺寸Ø18
HE 连接尺寸3/4"
HE 连接类型G 内螺纹
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
HEX 供热合金AISI 316
HEX 供热钎焊材料铜
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4"x110
Mixing circuit - control温控器
Product line67
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
特性
值
一次侧标称压力 [bar]10 bar
不带顶盖宽度 [mm]460 mm
不带顶盖深度 [mm]150 mm
不带顶盖高度 [mm]575 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧标称压力 [bar]10 bar
产品类型保修和服务
产品系列户用热力站
供水温度结构[°C]95 °C
供热控制器名称AVPL
保温材料不带
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装深度 [mm]600 mm
包装高度 [mm]215 mm
压差控制器一体式
家庭数量 [最低]1
家庭数量 [最高]4
工作站尺寸类型Type 1
描述Akva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4"x110
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
热交换器测试压力 [bar]38 bar
生活热水供应量 [kW] [ 最大 ]45 kW
连接方向底部
顶盖材料White-lacquered steel
顶盖选择额外的

一般规格

特性
值
毛重22 千克
净重20 千克
特性
值
EAN/UPC5702424652791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm