保修和服务
004U8400
Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F
004U8400
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | 保修和服务 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 包含电池 | No |
| 描述 | Circulation set w. pump for II TDP-F/S-F |
| 标记产品 | Yes |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 类型 | Accessories |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2 千克 |
| 净重 | 1.5 千克 |
| 容积 | 12.768 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652760 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |