Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

钎焊板式换热器, XB30-2, 板片数量: 40

004B3410

25 bar, 钎焊材料: 铜
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
1 侧垂直角孔中心距 [mm]385.0 mm
1 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
1 侧连接长度 [mm]50 mm
2 侧工作压力 [bar] [最高]25 bar
2 侧连接长度 [mm]50 mm
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH 候选清单物质No
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
不带脚总高度 [mm]450 mm
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称钎焊板式换热器
产品类型XB30-2
产品系列换热器
特性
制造商名称DANFOSS LPM
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批PED
总宽度 [mm]130 mm
板片数量40
板片材料1.4404
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
水平角孔中心距 [mm]65 mm
流体组2
温度范围 [°C] [最低]-10 °C
温度范围 [°C] [最高]180 °C
目录I
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
连接尺寸 11
连接尺寸 21
连接标准DIN ISO 228/1
连接类型 1G
连接类型 2G
通道数量2
钎焊材料

一般规格

特性
毛重11.401 千克
净重11.401 千克
容积17.745 公升
特性
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm