Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

003Z9301

CHRCV DN25 PN16 2-way control valve

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]4.00 m³/h
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV调节阀 DN25
Product line28
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型CHRCV
产品系列其他阀门
特性
值
介质温度 [°C] [最高]95 °C
关断功能否
包含电池No
压力等级PN 16
描述CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
流量限制是
版本CHRCV
行程 [mm]3.00 mm
连接类型内螺纹 ISO 228/1G 1
阀体材质CW 617N
阀门尺寸DN 25
驱动器连接丹佛斯标准

一般规格

特性
值
毛重0.465 千克
净重0.445 千克
容积0.336 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5715255053477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm