Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
产品类型AVTQ
产品系列驱动器 – 温度
功能流量控制的驱动器
特性
包含电池No
描述AVTQ-MEMBR.GEH.
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]70 °C
运输温度 [°C] [最低]-20 °C
运输温度 [°C] [最高]50 °C

一般规格

特性
毛重0.59 千克
特性
净重0.59 千克