Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5698

功能: 压差旁通阀

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description控制器AFPA2 PN40 1-3 160cm2red
Product line08
Spring colourred
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型AFPA 2
产品系列驱动器 – 压力流量
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
功能压差旁通阀
包含电池No
特性
值
压力控制器压差泄压阀
压力等级PN 40
压差设定 [bar] [最低]1.00 bar
压差设定 [bar] [最高]3.00 bar
安装类型旁通
工作压力 [bar] [最高]40 bar
应用区域供热和供冷
替换介质浓度不超过30% 的乙二醇溶液
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
流量控制否
流量限制否
直径 [mm] [最低]15 mm
直径 [mm] [最高]250 mm
设定类型Adjustable
阀体材料碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2]160 cm²
驱动器膜片材质EPDM(卷材,纤维增强)

一般规格

特性
值
毛重17.8 千克
净重16.5 千克
特性
值
容积52.304 公升
EAN/UPC5710104523583