Danfoss logo
Valve, VOH 30 PM 180H0204

VOH 30 PM

180H0204

类型名称: VOH 30 PM

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
port connectionG 3/8 in
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Pressure control valve
产品类型VOH PM
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]80 °C
特性
值
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2030 psig
描述VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]30.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]7.900 gal/min
类型名称VOH 30 PM
进口接口尺寸 [英寸]3/8 in
连接标准ISO 4401
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
值
毛重1.276 千克
净重1.224 千克
容积0.806 公升
特性
值
EAN/UPC5715162676424
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens