Danfoss logo
Throttle check valve CETOP 3 VOCH 30 MC

VOCH 30 MC

180H0143

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 流量 [升/分钟] [最大]: 30

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionVOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Outlet connectionCetop 3
port connectionCETOP 3
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Manually operated valves
产品类型VOCH M
产品系列Valve
特性
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]80 °C
入口连接Cetop 3
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2030 psig
描述VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
流量 [升/分钟] [最大]30.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]7.900 gal/min
类型名称VOCH 30 MC
连接标准ISO 4401
阀体材料AISI 304 /AISI 316L

一般规格

特性
毛重1.82 千克
净重1.678 千克
容积2.35 公升
特性
EAN/UPC5715162675427
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens