Danfoss logo
Throttle check valve VOCH 30 M

VOH 30 M

180H0141

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 流量 [升/分钟] [最大]: 30

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVOH 30M THROTTLE VALVE
port connectionG 3/8 in
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Manually operated valves
产品类型VOH M
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]80 °C
特性
值
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2030 psig
描述VOH 30M THROTTLE VALVE
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]30.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]7.900 gal/min
类型名称VOH 30 M
进口接口尺寸 [英寸]3/8 in
连接标准BSP
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
值
毛重1.317 千克
净重1.228 千克
容积1.66 公升
特性
值
EAN/UPC5715162675502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens