VOCH 30 M
180H0140
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 流量 [升/分钟] [最大]: 30
180H0140
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
| port connection | G 3/8 in |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | Manually operated valves |
| 产品类型 | VOCH M |
| 产品系列 | Valve |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 介质温度 [°C] [最高] | 80 °C |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 工作压力 [巴表压] [最大] | 140 barg |
| 工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 2030 psig |
| 描述 | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 30.00 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 7.900 gal/min |
| 类型名称 | VOCH 30 M |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 连接标准 | BSP |
| 阀体材料 | AISI 304 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.296 千克 |
| 净重 | 1.28 千克 |
| 容积 | 1.61 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674109 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |