Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Spare part for VRH, VRH 60

180G4009

VRH60 Seal and spring kit (25-80bar)

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH60 Seal and spring kit (25-80bar)
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Spare parts for pressure operated valves
特性
值
产品类型Spare part for VRH
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述VRH60 Seal and spring kit (25-80bar)
用于产品VRH 60
类型名称Spare part for VRH

一般规格

特性
值
毛重0.119 千克
净重0.097 千克
容积0.756 公升
特性
值
EAN/UPC5715162674819
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens