Spare part for VRH, VRH 30
180G4005
VRH30 VALVE SEAT AND CONE KIT (45-210BAR
180G4005
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VRH30 VALVE SEAT AND CONE KIT (45-210BAR |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 产品描述 | Spare parts for pressure operated valves |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Spare part for VRH |
| 产品系列 | Spare part |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | VRH30 VALVE SEAT AND CONE KIT (45-210BAR |
| 用于产品 | VRH 30 |
| 类型名称 | Spare part for VRH |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.12 千克 |
| 净重 | 0.047 千克 |
| 容积 | 0.451 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428772020 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |