Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

密封套件

180G4004

VRH30 Seal & spring kit (25-140, 45-210)

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVRH30 Seal spring kit (25-140, 45-210)
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Spare parts for pressure operated valves
特性
值
产品类型Spare part for VRH
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述VRH30 Seal & spring kit (25-140, 45-210)
用于产品VRH 30
类型名称密封套件

一般规格

特性
值
毛重0.082 千克
净重0.034 千克
容积0.251 公升
特性
值
EAN/UPC5715162674741
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens