Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 4 VDH 30 EC 2/2

180L0064

Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionCetop 3 Block for 4 VDH / VDHT 30 EC3
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Valve Block
产品类型Block for VDH/VDHT 2/2
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]90 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]194 °F
兼容阀门VDHVDHT 30 EC
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
功能N/A
包含电池No
可维修是
在 WEEE 范围内No
特性
值
工作压力 [巴表压] [最大]160 barg
工作压力 [巴表压] [最小]4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2400 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小]51 psig
应用IndustrialHydraulic
描述Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
方向并联
材料类型中性介质
流量 [升/分钟] [最大]30.00 l/min
流量 [升/分钟] [最小]0.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]8.000 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.000 gal/min
用于产品VDH 30 EC 2/2
类型名称FOR 4 VDH 30 EC 2/2
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
连接标准BSP
连接类型螺纹
阀体材料AISI 304
零件计划名称Block
驱动器尺寸 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重3.949 千克
净重3.822 千克
容积2.403 公升
特性
值
EAN/UPC5715162675021
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens