Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 140, 工作压力 [巴表压] [最大]: 4, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 51, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 1, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDHT 2/2
产品系列Valve
出口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口尺寸 [英寸]3/4
功能2 NO
包含电池No
在 WEEE 范围内No
特性
值
审批UL
工作压力 [巴表压] [最大]4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]51 psig
应用Industrial
描述VDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
方向并联
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [gpm]32.000 gal/min
流量 [l/min]120.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]140.000 gal/min
类型名称VDHT BL2S 1-3/4 NO
进口尺寸 [英寸]1 in
进口接口尺寸 [英寸]1
连接标准NPT

一般规格

特性
值
毛重4.768 千克
净重4.566 千克
容积3.648 公升
特性
值
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens