Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NC, Industrial

180L1013

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 40, 流量 [升/分钟] [最大]: 150, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 in

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDHT 1 ED NC NPT N
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDHT 2/2
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]90 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]194 °F
关闭时间 [毫秒] [最大]2000 ms
关闭时间 [毫秒] [最小]1200 ms
出口接口尺寸 [英寸]1 in
功能常闭
包含电池No
可维修是
在 WEEE 范围内No
审批UL
密封材料FKM
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
特性
值
工作压力 [巴表压] [最小]4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2000 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小]51 psig
应用Industrial
打开时间 [毫秒] [最大]900 ms
打开时间 [毫秒] [最小]500 ms
描述VDHT 1 ED NC NPT N
方向并联
材料类型中性介质
欧盟 RoHS 豁免条款No
活塞直径 Ø [毫米]35 mm
流量 [升/分钟] [最大]150.00 l/min
流量 [升/分钟] [最小]0.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]40.000 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.000 gal/min
类型名称VDHT 1 ED NC
运行导阀控制
进口接口尺寸 [英寸]1 in
连接标准NPT
连接类型螺纹
通路数量2/2
阀体材料AISI 304
零件计划名称VDHT
驱动器尺寸 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重2.414 千克
净重2.215 千克
容积3.409 公升
特性
值
EAN/UPC5715162673966
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens