Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 32, 流量 [升/分钟] [最大]: 120, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDHT 2/2
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最高]90 °C
介质温度 [°F] [最高]194 °F
出口接口尺寸 [英寸]3/4
功能4 NC
包含电池No
特性
值
在 WEEE 范围内No
审批UL
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2000 psig
应用Industrial
描述VDHT BL3 3/4 NC NPT N
方向并联
欧盟 RoHS 豁免条款No
活塞直径 Ø [毫米]35 mm
流量 [升/分钟] [最大]120.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]32.000 gal/min
类型名称VDHT BL3 3/4-3/4 NC
进口接口尺寸 [英寸]3/4
连接标准NPT

一般规格

特性
值
毛重8.234 千克
净重7.327 千克
容积22.23 公升
特性
值
EAN/UPC5715162675656
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens