Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L1006

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 40, 流量 [升/分钟] [最大]: 150, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 1, 出口接口尺寸 [英寸]: 1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM
Product line14
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDHT 2/2
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]90 °C
介质温度 [°F] [最低]35 °F
介质温度 [°F] [最高]194 °F
出口尺寸 [英寸]1 in
出口接口尺寸 [英寸]1
功能1 NO+1 NC
特性
值
包含电池No
可维修是
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2000 psig
应用Industrial
方向并联
材料类型中性介质
欧盟 RoHS 豁免条款No
活塞直径 Ø [毫米]35 mm
流量 [升/分钟] [最大]150.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]40.000 gal/min
类型名称VDHT BL2S 1-1 NC-NO
进口接口尺寸 [英寸]1
连接标准NPT
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
值
毛重4.556 千克
净重4.304 千克
容积3.465 公升
特性
值
EAN/UPC5715162675311
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens