Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 16, 流量 [升/分钟] [最大]: 60, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/2

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDHT 2/2
产品系列Valve
出口接口尺寸 [英寸]1/2
功能常闭
包含电池No
在 WEEE 范围内No
特性
值
审批UL
工作压力 [巴表压] [最大]160 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2400 psig
应用Industrial
描述VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
方向并联
欧盟 RoHS 豁免条款No
活塞直径 Ø [毫米]18 mm
流量 [升/分钟] [最大]60.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]16.000 gal/min
类型名称VDHT B4 3/4-1/2 NC
进口接口尺寸 [英寸]3/4
连接标准BSP

一般规格

特性
值
毛重6.82 千克
净重6.377 千克
容积5.711 公升
特性
值
EAN/UPC5715162671665
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens