Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 0.5, 流量 [升/分钟] [最大]: 2, 工作压力 [巴表压] [最大]: 90, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1300, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Product line14
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDH 2/2
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]90 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]194 °F
关闭时间 [毫秒] [最大]200 ms
关闭时间 [毫秒] [最小]100 ms
出口接口尺寸 [英寸]1/4 in
功能常开
包含电池No
可维修是
在 WEEE 范围内No
密封材料FKM
工作压力 [巴表压] [最大]90 barg
工作压力 [巴表压] [最小]0 barg
特性
值
工作压力 [磅英寸表压] [最大]1300 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小]0 psig
应用Hydraulic
打开时间 [毫秒] [最大]200 ms
打开时间 [毫秒] [最小]100 ms
描述VDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
方向直通型
材料类型中性介质
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]2.00 l/min
流量 [升/分钟] [最小]0.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]0.500 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.000 gal/min
类型名称VDH 2 E NO
运行直接
进口接口尺寸 [英寸]1/4 in
连接标准BSP
连接类型螺纹
通路数量2/2
阀体材料AISI 304
零件计划名称VDH
驱动器尺寸 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.499 千克
净重0.496 千克
容积0.251 公升
特性
值
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens