Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 5 VDH/VDHT 3/2

180L0263

MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Descriptionmanifold CETOP 3-5F 3/2
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Valve Block
产品类型Block for VDH/VDHT 3/2
产品系列Valve
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
功能N/A
特性
包含电池No
可维修
在 WEEE 范围内No
应用IndustrialHydraulic
描述MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2
方向并联
用于产品VDH/VDHT 3/2
类型名称FOR 5 VDH/VDHT 3/2
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
连接标准BSP
连接类型螺纹
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
毛重8.336 千克
净重7.924 千克
容积11.907 公升
特性
EAN/UPC5715162674772
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens