Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 4 VDH/VDHT 3/2

180L0262

CETOP 3 BLOCK FOR 4 3/2 VALVES

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionCETOP 3 block for 4 3/2 valves
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Valve Block
产品类型Block for VDH/VDHT 3/2
产品系列Valve
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
功能N/A
特性
值
包含电池No
可维修是
在 WEEE 范围内No
应用IndustrialHydraulic
描述CETOP 3 BLOCK FOR 4 3/2 VALVES
方向并联
用于产品VDH/VDHT 3/2
类型名称FOR 4 VDH/VDHT 3/2
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
连接标准BSP
连接类型螺纹
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
值
毛重6.288 千克
净重5.834 千克
容积5.468 公升
特性
值
EAN/UPC5715162673522
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens