Danfoss logo
 Solenoid operated valves, VDHT, 180L0167-180L0211-180L0233

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0233

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4, 流量 [升/分钟] [最大]: 15, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2300, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 NC-NO
Product line14
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDHT 3/2
产品系列Valve
出口尺寸 [英寸]3/8 in
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
功能1 NO+1 NC
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]160 barg
特性
值
工作压力 [巴表压] [最小]9 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2300 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小]29 psig
应用Industrial
描述VDHT 15 E 3/2 NC-NO
方向并联
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]15.00 l/min
流量 [升/分钟] [最小]1.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]4.000 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.260 gal/min
类型名称VDHT 15 E NC-NO
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口尺寸 [英寸]3/8
连接标准NPT

一般规格

特性
值
毛重1.568 千克
净重1.541 千克
容积1.641 公升
特性
值
EAN/UPC5715162673164
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens