Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0174

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4, 流量 [升/分钟] [最大]: 15, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Product line14
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDHT 3/2
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]37 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
关闭时间 [毫秒] [最大]250 ms
关闭时间 [毫秒] [最小]250 ms
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
功能常闭常开
包含电池No
可维修是
在 WEEE 范围内No
密封材料FKM
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [巴表压] [最小]2 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2000 psig
特性
值
工作压力 [磅英寸表压] [最小]29 psig
应用Industrial
打开时间 [毫秒] [最大]250 ms
打开时间 [毫秒] [最小]250 ms
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
描述VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
方向直通型
材料类型中性介质
欧盟 RoHS 豁免条款No
活塞直径 Ø [毫米]18 mm
流量 [升/分钟] [最大]15.00 l/min
流量 [升/分钟] [最小]1.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]4.000 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.300 gal/min
类型名称VDHT 15 E NC-NO
运行Direct pilot operated
进口接口尺寸 [英寸]3/8 in
连接标准NPT
连接类型螺纹
通路数量3/2
阀体材料AISI 304
零件计划名称VDHT
驱动器尺寸 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重1.569 千克
净重1.534 千克
容积1.689 公升
特性
值
EAN/UPC5715162672600
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens