Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic

180L0049

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: Cetop 3

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NO
Product line14
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称VDH30EC 2/2 NO Valves
SCIP 卷宗编号08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Solenoid operated valves
产品类型VDH 2/2
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]3 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]37 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
关闭时间 [毫秒] [最大]350 ms
出口尺寸 [英寸]CETOP 3
出口接口尺寸 [英寸]CETOP3
功能常开
包含电池No
可维修
在 WEEE 范围内No
密封材料FKM
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
特性
工作压力 [巴表压] [最小]4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小]50 psig
应用Hydraulic
打开时间 [毫秒] [最大]150 ms
描述VDH30EC 2/2 NO
方向并联
材料类型中性介质
欧盟 RoHS 豁免条款No
活塞直径 Ø [毫米]18 mm
流量 [升/分钟] [最大]30.00 l/min
流量 [升/分钟] [最小]1.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]8.000 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.300 gal/min
类型名称VDH 30 EC NO
运行导阀控制
进口尺寸 [英寸]CETOP 3
进口接口尺寸 [英寸]CETOP 3
连接标准Cetop 3
通路数量2/2
阀体材料AISI 304
零件计划名称VDH
驱动器尺寸 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
毛重0.908 千克
净重0.864 千克
容积0.854 公升
特性
EAN/UPC5715162675304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm