Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic
180L0011
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.8, 流量 [升/分钟] [最大]: 60, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: Cetop 3
180L0011
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | Solenoid operated valves |
| 产品类型 | VDH 2/2 |
| 产品系列 | Valve |
| 介质温度 [°C] [最低] | 3 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 介质温度 [°F] [最低] | 37 °F |
| 介质温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 关闭时间 [毫秒] [最大] | 359 ms |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 功能 | 常闭 |
| 包含电池 | No |
| 可维修 | 是 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 密封材料 | FKM |
| 工作压力 [巴表压] [最大] | 140 barg |
| 工作压力 [巴表压] [最小] | 4 barg |
特性 | 值 |
|---|---|
| 工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 2030 psig |
| 工作压力 [磅英寸表压] [最小] | 50 psig |
| 应用 | Hydraulic |
| 打开时间 [毫秒] [最大] | 150 ms |
| 描述 | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
| 方向 | 直通型 |
| 材料类型 | 中性介质 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 活塞直径 Ø [毫米] | 18 mm |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 60.00 l/min |
| 流量 [升/分钟] [最小] | 1.00 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 15.800 gal/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最小] | 0.300 gal/min |
| 类型名称 | VDH 60 E NC |
| 运行 | 导阀控制 |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 连接标准 | Cetop 3 |
| 连接类型 | 螺纹 |
| 通路数量 | 2/2 |
| 阀体材料 | AISI 304 |
| 零件计划名称 | VDH |
| 驱动器尺寸 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.308 千克 |
| 净重 | 1.15 千克 |
| 容积 | 0.939 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673829 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |