Danfoss logo
Permanent magnetic coil

Magnetic coils, Accessory for coil valves"

180Z0212

机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPermanent magnet
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Magnetic coils
特性
值
产品类型Magnetic coil
产品系列Accessories
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Permanent magnet for mounting activation of valve
机箱防护等级 IPIP67
类型名称Accessory for coil valves"

一般规格

特性
值
毛重0.133 千克
净重0.12 千克
容积0.282 公升
特性
值
EAN/UPC5715162679913
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens