Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE

018F7922

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 24, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Product line14
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
SCIP 卷宗编号23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
产品描述Magnetic coils
产品类型Magnetic coil
产品系列Accessories
特性
供电电压 [V] AC24 V
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
审批Standard
描述Coil BE024BS 24V 60Hz Box
机箱防护等级 IPIP67
电气连接接线盒
类型名称BE
频率 [Hz]60 Hz

一般规格

特性
毛重0.326 Kilogram
净重0.295 Kilogram
容积0.308 Liter
特性
EAN/UPC5702428074438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm