Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230AS

018F7921

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 220, 机箱防护等级 IP: IP20

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE230AS 220-230V 50Hz Box
Product line14
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
SCIP 卷宗编号23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
产品描述Magnetic coils
产品类型Magnetic coil
产品系列Accessories
产品配件电磁线圈配件
供电电压 [V] AC220 V
功耗 50Hz [伏安]22.0 VA
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
合规EN 60730-1
在 WEEE 范围内Yes
审批LLC CDC TYSK
所含部件阀盖
描述Coil BE230AS 220-230V 50Hz Box
机箱防护等级 IPIP20
每包数量50 pc
特性
值
环境温度范围 [°C]80 °C
环境温度范围 [°F]175 °F
电气连接DIN 铲状接头
电气连接3 个叉片
电气连接尺寸6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏]230 V
电源电压 50Hz 最小 [伏]220 V
相对湿度 [% RH] [最小]0 % RH
相对湿度条件无冷凝
类型名称BE230AS
线圈紧固卡夹
线圈绝缘等级H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准VDE 0580
线圈连接DIN 叉片+保护帽
负荷系数连续
零件计划名称EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
频率 [Hz]50 Hz
颜色Blue
颜色蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦]12.0 W
驱动器尺寸 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.332 千克
净重0.307 千克
容积0.278 公升
特性
值
EAN/UPC5702428170857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm