Danfoss logo
BE Coil - Connection box

BE230CS

018F7919

电气连接: 接线盒, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description接线盒
Product line14
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
SCIP 卷宗编号23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
产品描述Magnetic coils
产品类型Magnetic coil
产品系列Accessories
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
审批Standard
机箱防护等级 IPIP67
电气连接接线盒
电源电压 [伏] 交流 [最大]230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小]220 V
类型名称BE230CS
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
值
毛重0.339 千克
净重0.303 千克
容积0.31 公升
特性
值
EAN/UPC5702428170871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm