Danfoss logo
BN steam coil

BE

018F7918

电气连接: 接线盒 PG 13.5, 供电电压 [V] AC: 200, 机箱防护等级 IP: IP67

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCoil BE200CS 200V 50/60Hz
Product line14
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称Solenoid coils
SCIP 卷宗编号23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
产品描述Magnetic coils
产品类型Magnetic coil
产品系列Accessories
特性
供电电压 [V] AC200 V
包含电池No
在 WEEE 范围内Yes
审批Standard
描述Coil BE200AS 200V 50/60Hz
机箱防护等级 IPIP67
电气连接接线盒 PG 13.5
类型名称BE
频率 [Hz]50/60 Hz

一般规格

特性
毛重0.286 Kilogram
净重0.268 Kilogram
容积0.279 Liter
特性
EAN/UPC5702428170888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm