Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0041

工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVPH15E NC, 25-140 bar
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Power Pack valve
产品类型VPH
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最低]-30 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]-22 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口接口尺寸 [英寸]3/8 in
功能常闭
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [巴表压] [最小]25 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小]360 psig
描述VPH15E NC, 25-140 BAR
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [gpm]4.000 gal/min
流量 [l/min]15.00 l/min
流量 [升/分钟] [最大]20.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]5.200 gal/min
类型名称VPH 15 E NC
进口接口尺寸 [英寸]3/8 in
连接标准BSP
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
值
毛重3.222 千克
净重3 千克
容积2.003 公升
特性
值
EAN/UPC5715162674482
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens