Danfoss logo
VRH 60-120 Relief valve

Pressure operated valves, VRH 120 F 80-140 bar

180G0035

流量 [升/分钟] [最大]: 120, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

产品规格

特性
值
CE 认证No
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVRH 120 F
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述Pressure operated valves
产品类型VRH 120
产品系列Valve
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]140 barg
工作压力 [巴表压] [最小]80 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大]2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小]1160 psig
描述VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]120.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]31.700 gal/min
类型名称VRH 120 F 80-140 bar
进口接口尺寸 [英寸]3/4 in
连接标准BSP
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
值
毛重3.54 千克
净重3.393 千克
容积5.946 公升
特性
值
EAN/UPC5715162677339
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens