Danfoss logo
VCH Non return valve

VCH 150

180H0117

流量 [l/min]: 150, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVCH150, G3/4 Fire
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述Check valves
产品类型VCH
产品系列Valve
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
特性
值
包含电池No
在 WEEE 范围内No
工作压力 [巴表压] [最大]160 barg
描述VCH150, G3/4 Fire
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [l/min]150.00 l/min
流量 [升/分钟] [最大]150.00 l/min
类型名称VCH 150
进口接口尺寸 [英寸]3/4 in
连接标准BSP
阀体材料AISI 304

一般规格

特性
值
毛重0.888 千克
净重0.842 千克
容积0.569 公升
特性
值
EAN/UPC5715162673379
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens