Danfoss logo
Toolkit for PAH, PAHT, PAHT C and PAHT G 2 - 12.5

Tool kit, PAH 4; PAH 12.5; PAH 2; PAHT 6.3; PAHT 12.5; PAHT 10; PAHT 4; PAH 10; PAH 6.3; PAHT 2; PAHT 3.2

180Z0235

Tool kit, PAH 2-12.5, PAHT 2-12.5

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTool kit, PAH 2-12.5, PAHT 2-12.5
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Spare parts for PAH/T pumps
特性
值
产品类型Spare part for PAH/T common
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Tool kit, PAH 2-12.5, PAHT 2-12.5
用于产品PAH 2PAH 4PAH 6.3PAH 10PAH 12.5PAHT 2PAHT 3.2PAHT 4PAHT 6.3PAHT 10PAHT 12.5
类型名称Tool kit

一般规格

特性
值
毛重0.092 千克
净重0.06 千克
容积0.442 公升
特性
值
EAN/UPC5715162675205
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens