Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Valve plate kit, PAHT 25; PAHT 20; PAHT 32

180B4700

Spare part for PAH/T 20-32 pumps

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve plate kit PAHT G 20-32 LP
Product line14
UL 认证No
产品描述PAHT pumps
产品类型Spare part for PAH/T 20-32
特性
值
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Spare part for PAH/T 20-32 pumps
用于产品PAHT 20PAHT 25PAHT 32
类型名称Valve plate kit

一般规格

特性
值
毛重0.606 千克
净重0.57 千克
容积1.662 公升
特性
值
EAN/UPC5715162716182
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens