Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Valve plate kit, PAHT 70; PAHT 50

180B4698

Spare part for PAH/T 50-100 pumps

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve plate kit PAHT G 50-70 LP
Product line14
UL 认证No
产品描述PAHT G pumps
产品类型Spare part for PAH/T 50-100
特性
值
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Spare part for PAH/T 50-100 pumps
用于产品PAHT 50PAHT 70
类型名称Valve plate kit

一般规格

特性
值
毛重1.371 千克
净重1.225 千克
容积1.66 公升
特性
值
EAN/UPC5715162716137
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens