Danfoss logo
PAH 6.3 pump

PAH 6.3

180B6123

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 2.7, 流量 [升/分钟] [最大]: 10.6, 出口压力 [巴表压] [最大]: 140, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

产品规格

特性
值
ATEX 合规Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionPAH 6.3 Ex
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述PAH pumps
产品类型PAH 2-6.3
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]140 barg
出口压力 [巴表压] [最小]10 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]2030 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]145 psig
出口接口尺寸 [英寸]1/4 in
出口接口类型螺纹
出口连接标准BSPP
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
包装外形尺寸 LxWxH [mm]274x151x137
可维修是
在 WEEE 范围内No
特性
值
声压单级 [dB(A)]76 dBA
审批CE 认证ATEX
密封材料NBR
排出口连接尺寸(公制)M6
排出口连接标准公制
排水连接类型螺纹
流量 [升/分钟] [最大]10.60 l/min
流量 [升/分钟] [最小]3.60 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]2.700 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.900 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称PAH 6.3
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1800 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]4.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]0.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]58.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]0.0 psig
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型螺纹
进口连接标准BSPP
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料AISI 304
额定排量 [cm³/rev]6.30 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]0.38 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重4.936 千克
净重4.732 千克
容积5.964 公升
特性
值
EAN/UPC5715162670910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens