Danfoss logo
PAH 50 pump

PAH 50

180B0047

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 22.6, 流量 [升/分钟] [最大]: 87.1, 出口压力 [巴表压] [最大]: 80, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1160, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700

产品规格

特性
值
ATEX 合规No
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionPAH 50 AXIAL PISTON PUMP
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述PAH pumps
产品类型PAH 50-100
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]80 barg
出口压力 [巴表压] [最小]30 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1160 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]435 psig
出口接口尺寸 [英寸]1 1/4 in
出口接口类型螺纹
出口连接标准BSPP
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
包装外形尺寸 LxWxH [mm]380x300x300
可维修是
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]80 dBA
特性
值
审批CE 认证
密封材料NBR
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
排出口连接标准BSPP
排水连接类型螺纹
描述PAH 50
流量 [升/分钟] [最大]87.10 l/min
流量 [升/分钟] [最小]32.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]22.600 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]8.300 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称PAH 50
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1800 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]4.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]0.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]58.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]0.0 psig
进口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
进口接口类型螺纹
进口连接标准BSPP
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料AISI 304
额定排量 [cm³/rev]50.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]3.05 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重36.443 千克
净重30.5 千克
容积30.25 公升
特性
值
EAN/UPC5715162667019
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens