PAHT G 2
180B1003
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 1, 流量 [升/分钟] [最大]: 4.1, 出口压力 [巴表压] [最大]: 100, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1450, 转速 [rpm] [最高]: 3000, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000
180B1003
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 合规 | No |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | PAHT G 2 |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | PAHT G pumps |
| 产品类型 | PAHT G 2-6.3 |
| 产品系列 | 泵 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 介质温度 [°F] [最低] | 36 °F |
| 介质温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 出口压力 [巴表压] [最大] | 100 barg |
| 出口压力 [巴表压] [最小] | 10 barg |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1450 psig |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最小] | 145 psig |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 出口接口类型 | 螺纹 |
| 出口连接标准 | BSPP |
| 包含电池 | No |
| 包装外形尺寸 LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| 包装外形尺寸 LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| 可维修 | Spare parts PAHT G 2/4/6.3 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 声压单级 [dB(A)] | 76 dBA |
| 审批 | CE 认证 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 密封材料 | NBR |
| 排出口连接尺寸(公制) | M6 |
| 排出口连接标准 | 公制 |
| 排水连接类型 | 螺纹 |
| 描述 | Pump for ultra pure water |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 4.10 l/min |
| 流量 [升/分钟] [最小] | 2.00 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 1.000 gal/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最小] | 0.100 gal/min |
| 环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
| 环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 类型名称 | PAHT G 2 |
| 转速 [rpm] [最低] | 1000 rpm |
| 转速 [rpm] [最高] | 3000 rpm |
| 进口压力 [巴表压] [最大] | 4.0 barg |
| 进口压力 [巴表压] [最小] | 0.0 barg |
| 进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 58.0 psig |
| 进口压力 [磅英寸表压] [最小] | 0.0 psig |
| 进口压力峰值 [巴表压] [最大] | 4 barg |
| 进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大] | 58 psig |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 进口接口类型 | 螺纹 |
| 进口连接标准 | BSPP |
| 连续速度 [rpm] [最小] | 1000 rpm |
| 阀体材料 | AISI 304 |
| 额定排量 [cm³/rev] | 2.00 cm³/rev |
| 额定排量 [in³/rev] | 0.12 in³/rev |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4.917 千克 |
| 净重 | 4.83 千克 |
| 容积 | 5.67 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667118 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |