PAHT 20
180B1044
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8.6, 流量 [升/分钟] [最大]: 27, 出口压力 [巴表压] [最大]: 100, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1450, 转速 [rpm] [最高]: 2400, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000
180B1044
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品描述 | PAHT G pumps |
| 产品类型 | PAHT 20-32 |
| 产品系列 | 泵 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口压力 [巴表压] [最大] | 100 barg |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1450 psig |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 27.00 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 8.600 gal/min |
| 类型名称 | PAHT 20 |
| 转速 [rpm] [最低] | 700 rpm |
| 转速 [rpm] [最高] | 2400 rpm |
| 连续速度 [rpm] [最小] | 1000 rpm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 23.8 Kilogram |
| 净重 | 18 Kilogram |
| 容积 | 20.655 Liter |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |