Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT 256

180B1001

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 76.5, 流量 [升/分钟] [最大]: 294.4, 出口压力 [巴表压] [最大]: 120, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1740, 转速 [rpm] [最高]: 1250, 连续速度 [rpm] [最小]: 700

产品规格

特性
值
ATEX 合规No
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionPAHT 256
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述PAHT pumps
产品类型PAHT 256-308
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]120 barg
出口压力 [巴表压] [最小]30 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1740 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]435 psig
出口接口尺寸(公制)M60
出口接口类型螺纹
出口连接标准公制
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]22x13,2x18,3
包装外形尺寸 LxWxH [mm]562x336x466
可维修是
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
特性
值
密封材料NBR
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
排出口连接标准BSPP
排水连接类型螺纹
描述Pump for ultra pure water
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]294.40 l/min
流量 [升/分钟] [最小]89.60 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]76.500 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]23.300 gal/min
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称PAHT 256
转速 [rpm] [最低]450 rpm
转速 [rpm] [最高]1250 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]6.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]2.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]87.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]29.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]145 psig
进口接口尺寸(公制)M60
进口接口类型螺纹
进口连接标准公制
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料AISI 316
额定排量 [cm³/rev]256.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]15.60 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重121.5 千克
净重105 千克
容积91.086 公升
特性
值
EAN/UPC5715162667033
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens