Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.1, 流量 [升/分钟] [最大]: 47.4, 出口压力 [巴表压] [最大]: 50, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 725, 转速 [rpm] [最高]: 2400, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000

产品规格

特性
值
ATEX 合规No
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionPAHT 32 LP
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述PAHT pumps
产品类型PAHT 20-32
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]50 barg
出口压力 [巴表压] [最小]10 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]725 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]145 psig
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型螺纹
出口连接标准BSPP
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]11,8x10,6x10
包装外形尺寸 LxWxH [mm]300x270x255
可维修是
在 WEEE 范围内No
特性
值
声压单级 [dB(A)]79 dBA
审批CE 认证
密封材料NBR
排出口连接尺寸(公制)M6
排出口连接标准公制
排水连接类型螺纹
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]47.40 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]15.100 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称PAHT 32
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]2400 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]6.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]2.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]87.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]29.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]20 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]290 psig
进口接口尺寸 [英寸]1 1/4 in
进口接口类型螺纹
进口连接标准BSPP
连续速度 [rpm] [最小]1000 rpm
阀体材料AISI 316
额定排量 [cm³/rev]32.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]1.95 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重19.833 千克
净重18 千克
容积20.655 公升
特性
值
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens