Danfoss logo
PAHT 4 UPW pump

PAHT C 4 Ex

180B1132

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 2.6, 流量 [升/分钟] [最大]: 10.1, 出口压力 [巴表压] [最大]: 100, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1450, 转速 [rpm] [最高]: 3000, 连续速度 [rpm] [最小]: 1000, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

产品规格

特性
值
ATEX 合规Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionPAHT C 4 Ex
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述PAHT C pumps
产品类型PAHT C 2-6.3
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]100 barg
出口压力 [巴表压] [最小]30 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1450 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]435 psig
出口接口尺寸 [英寸]1/4 in
出口接口类型螺纹
出口连接标准BSPP
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
包装外形尺寸 LxWxH [mm]274x151x137
可维修是
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]76 dBA
特性
值
审批CE 认证ATEX
密封材料FFKM
排出口连接尺寸(公制)M6
排出口连接标准公制
排水连接类型螺纹
流量 [升/分钟] [最大]10.10 l/min
流量 [升/分钟] [最小]2.90 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]2.600 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]0.700 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称PAHT C 4 Ex
转速 [rpm] [最低]1000 rpm
转速 [rpm] [最高]3000 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]4.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]0.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]58.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]0.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]4 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]58 psig
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型螺纹
进口连接标准BSPP
连续速度 [rpm] [最小]1000 rpm
阀体材料AISI 304
额定排量 [cm³/rev]4.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]0.24 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重4.912 千克
净重4.7 千克
容积5.67 公升
特性
值
EAN/UPC5715162667323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens