Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Accessory for APP, APP 86; APP 65; APP 92; APP 78; APP 53

180Z4080

BoWex 100 Compact Elastomer IEC 315. (1 pcs.)

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBoWex100 Compact Elastomer T50 IEC315
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Accessories for APP
特性
值
产品类型Spare part for APP 53-92
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述BoWex 100 Compact Elastomer IEC 315. (1 pcs.)
用于产品APP 53APP 65APP 78APP 86APP 92
类型名称Accessory for APP

一般规格

特性
值
毛重11.73 千克
净重11.56 千克
容积3.276 公升
特性
值
EAN/UPC5715162681565
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens