Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Port plate kit, APP D 21/1200 01 C1B; APP D 30/1200 01 A6B; APP D 26/1500 01 C1B

180B4756

Product description: Spareparts for APP C Pumps

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPort pl. set 21/12, 26/15 x1B, 30/12 x6B
Product line14
UL 认证No
产品描述Spareparts for APP C Pumps
产品类型Spare part for APP 21-38
特性
值
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Port pl. kit 21/12, 26/15 x1B, 30/12 x6B
用于产品APP D 21/1200 01 C1BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 30/1200 01 A6B
类型名称Port plate kit

一般规格

特性
值
毛重8.365 千克
净重8.02 千克
特性
值
容积11.246 公升
EAN/UPC5715162981894