Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Valve plate kit, APP D 38/1500 01 C2B; APP D 30/1200 01 C1B

180B4716

Product description: Spareparts for APP C Pumps

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve pl. set comp. APP x 21/1500 x C1B
Product line14
UL 认证No
产品描述Spareparts for APP C Pumps
产品类型Sparepart for APP 21-38
特性
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Valve plate kit APP x 21/1500 x x1B
用于产品APP D 30/1200 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2B
类型名称Valve plate kit

一般规格

特性
毛重7.416 千克
净重6.692 千克
特性
容积11.246 公升
EAN/UPC5715162791066