Danfoss logo
Shaft seal kit

Shaft seal kit, APP D 30/1200 01 A6B; APP D 26/1500 01 A3B; APP D 21/1200 01 A3B; APP D 21/1500 01 A3B

180B4710

Product description: Spareparts for APP C Pumps

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionShaft seal set APP x 21-38/xxxx x AxB
Product line14
UL 认证No
产品描述Spareparts for APP C Pumps
产品类型Sparepart for APP 21-38
特性
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Shaft seal kit APP x 21-38/xxxx x AxB
用于产品APP D 21/1200 01 A3BAPP D 21/1500 01 A3BAPP D 26/1500 01 A3BAPP D 30/1200 01 A6B
类型名称Shaft seal kit

一般规格

特性
毛重0.24 千克
净重0.15 千克
特性
容积1.66 公升
EAN/UPC5715162792117